Poignées, boutons, leviers à bouton

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits
Poignées tournantes
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Poignées bombées fixes
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Poignées éclipsables
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Boutons champignon
Nouveaux produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits
Leviers à bouton
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur (de - à) Longueur
Famille de produits
Poignées en T
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits

Poignées tournantes

DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: ST - Acier<br />Type: D - avec arbre lisse

DIN 98

Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué

Poignées bombées fixes

Poignées éclipsables

Boutons champignon

DIN 319 Boules, plastique Matériau: KU - Plastique<br />Type: C - avec trou taraudé, sans douille

DIN 319

Boules, plastique
DIN 319 Boules, plastique, rouge Matériau: KU - Plastique<br />Type: C - avec trou taraudé, sans douille<br />Couleur: RT - rouge

DIN 319

Boules, plastique, rouge
DIN 319 Boules en inox, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Type: C - avec filetage

DIN 319

Boules en inox, aluminium
DIN 319 Boules, Inox Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec filetage

DIN 319

Boules, Inox
GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant

GN 719.2

Boutons de levier bombés, plastique
GN 517.1 Symboles de positionnement et de commande Code du symbole: F1 - Levage

GN 517.1

Symboles de positionnement et de commande
GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 675.1

Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline
GN 76 Boutons champignon, plastique Type: D - avec filetage interne

GN 76

Boutons champignon, plastique
GN 75.5 Boutons champignon, inox Type: D - avec filetage interne<br />Finition: MT - finition grenaillée mate

GN 75.5

Boutons champignon, inox
GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne<br />Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 75.6

Boutons champignon, inox, conception hygiénique
GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 676

Boutons moletés, plastique, douill laiton
GN 676.1 Boutons, acier, noirci Type: A - sans moletage

GN 676.1

Boutons, acier, noirci
GN 676.2 Boutons, acier, zingué Type: A - sans moletage

GN 676.2

Boutons, acier, zingué
GN 676.5 Boutons, inox Type: B - avec moletage

GN 676.5

Boutons, inox

Leviers à bouton

GN 310 Leviers de commande, acier Type: A - Boule DIN 319<br />Finition: ZB - Zingué, passivé bleu

GN 310

Leviers de commande, acier
GN 310 Leviers de commande, inox Type: A - Boule DIN 319<br />Matériau: NI - Inox

GN 310

Leviers de commande, inox

Poignées en T