GN 203 Poignées coniques fixes Plastique

Poignées coniques fixes GN 203: Plastique

Description du produit

Les poignées coniques fixes GN 203 conviennent aux applications dans lesquelles la poignée est exposée à de faibles charges. Pour les applications ayant des charges plus importantes, nous recommandons d'utiliser les Poignées cylindriques fixes GN 539.

Spécifications

Poignée
Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Goujon fileté
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 203 Poignées coniques fixes, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2
12M 49408
15M 511507
18M 613648
21M 6157210
21M 8157210
25M 8179010
26M 102010012
33M 122512414

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,51
plus TVA 0,29 €
brute 1,80 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
GN 203-12-M4GN 203-15-M5GN 203-18-M6GN 203-21-M6GN 203-21-M8GN 203-25-M8GN 203-26-M10GN 203-33-M12