Maniglie, manopole, maniglie a leva

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Famiglia di prodotti
Impugnature girevoli
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Impugnature fisse
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Impugnature ribaltabili
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Manopole
Nuovi prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Famiglia di prodotti
Maniglie a leva
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Famiglia di prodotti
Maniglie a T
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Famiglia di prodotti

Impugnature girevoli

DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: D - Con albero liscio

DIN 98

Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato

Impugnature fisse

Impugnature ribaltabili

Manopole

DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KU - Plastica<br />Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola

DIN 319

Impugnature fisse a sfera, plastica
DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica, colore rosso Materiale: KU - Plastica<br />Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola<br />Colore: RT - rosso

DIN 319

Impugnature fisse a sfera, plastica, colore rosso
DIN 319 Impugnature fisse a sfera acciaio, alluminio Materiale: AL - Alluminio<br />Tipo: C - Con filettatura

DIN 319

Impugnature fisse a sfera acciaio, alluminio
GN 719.2 Manopole di manovra bombate, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura lucida

GN 719.2

Manopole di manovra bombate, plastica
GN 517.1 Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando Codice simbolo: F1 - Sollevamento

GN 517.1

Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando
GN 76 Manopole a fungo, plastica Tipo: D - con filettatura interna

GN 76

Manopole a fungo, plastica
GN 75 Manopole a fungo, acciaio Tipo: D - Con filettatura interna

GN 75

Manopole a fungo, acciaio
GN 75 Manopole, acciaio, zincato Tipo: D - Con filettatura interna<br />Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

GN 75

Manopole, acciaio, zincato
GN 75.5 Manopole a fungo, acciaio INOX Tipo: D - Con filettatura interna<br />Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura

GN 75.5

Manopole a fungo, acciaio INOX
GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna<br />Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 75.6

Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design
GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt

GN 676

Manopole zigrinate, plastica
GN 676.1 Manopole, acciaio Tipo: A - Senza zigrinatura

GN 676.1

Manopole, acciaio
GN 676.2 Manopole, acciaio, zincato Tipo: A - Senza zigrinatura

GN 676.2

Manopole, acciaio, zincato
GN 676.5 Manopole, acciaio INOX Tipo: B - Con zigrinatura

GN 676.5

Manopole, acciaio INOX

Maniglie a leva

GN 310 Maniglie a leva in plastica / acciaio, zincato Tipo: A - Impugnatura a sfera DIN 319<br />Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

GN 310

Maniglie a leva in plastica / acciaio, zincato
GN 310 Maniglie a leva in acciaio INOX Tipo: A - Impugnatura a sfera DIN 319<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 310

Maniglie a leva in acciaio INOX

Maniglie a T