GN 729 Manopole di regolazione Alluminio

Manopole di regolazione GN 729: Alluminio

Descrizione del prodotto

Le manopole di regolazione GN 729 vengono generalmente scelte per applicazioni che richiedono un movimento limitato a 180°.

L'angolo di rotazione può essere limitato con i perni di limitazione che sporgono nella scanalatura circolare. Il foro alesato d4 è destinato a un pressore a molla GN 614 che funge da semplice fermo.

La linea dell'indice è indelebile e visibile da due lati.

Specifiche

Manopola
Alluminio

  • Anodizzato, nero
  • Linea dell'indice
    • bianco
    • Incisa a laser

Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Gruppi di bloccaggio GN 826 (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 729 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8bd3d4d5l1l2t1
min.
t2 +0,2+0,3/+0,1
34B 6B 828M 5620207,51444
42B 8B 1035M 5630227,51644

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,32
più IVA 1,96 €
lordo 12,28 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,21 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 729-34-B6GN 729-34-B8GN 729-42-B8GN 729-42-B10