GN 154 Charnières Plastique

Charnières GN 154: Plastique
Original design
code: CFD.
Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières GN 154 sont constituées de deux ailettes différentes de longueur inégale. Elles sont de préférence utilisées lorsque des portes à parois épaisses ou des profilés de porte doivent être vissés sur des éléments de jonction de parois minces.

Spécifications

  • Plastique (Polyamide PA)
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Goupille
    Inox
    AISI 303

  • Douilles filetées
    Laiton nickelé

  • Goujons filetés
    Acier, nickelé

RoHS

Masquer schéma technique
GN 154 Charnières, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
C2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
D2x2 goujons filetés
E2x goujons filetés/2x alésages borgnes filetés
F2x goujons filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
Afficher/Masquer colonnes
l1
Dimension nominale

Dimension réelle
l2
Dimension nominale

Dimension réelle
d1d2d3h1h2h3l3l4l5l6 ≈l7l8m1
± 0,2
m2
± 0,2
t1t2
2626,53030,5M 33,32,512,59,51922,57157,5134151544
34344040,5M 44,3416,512,52529,59,5209,318620,2205,55,5
4140,54848,5M 55,552015303511241217823246,56,5
56566666M 66,5627,5214248,5153316,7161031,833910

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type






Largeur l1
Longueur l2
Type






Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,37
plus TVA 0,83 €
brute 5,20 €
En stock
ELESA Code: 422751
Description: CFD.30 CH-3-B-M3
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
GN 154-26-30-AGN 154-26-30-BGN 154-26-30-CGN 154-26-30-DGN 154-26-30-EGN 154-26-30-FGN 154-34-40-AGN 154-34-40-BGN 154-34-40-CGN 154-34-40-DGN 154-34-40-EGN 154-34-40-FGN 154-41-48-AGN 154-41-48-BGN 154-41-48-CGN 154-41-48-DGN 154-41-48-EGN 154-41-48-FGN 154-56-66-AGN 154-56-66-BGN 154-56-66-CGN 154-56-66-DGN 154-56-66-EGN 154-56-66-F