GN 154 Saranat Muovi

Original design
code: CFD.
Tyyppi: C - 2x kierteiset pohjareiät / 2x reiät kuusiokoloruuveille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 154 -saranoissa on kaksi erilaista ja eripituista lehteä. Niitä käytetään suositellusti silloin, kun paksuseinäisiä ovia tai oviprofiileja täytyy ruuvata ohutseinäisiin runkoihin.

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polyamidi PA)
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Tappi
    Ruostumaton teräs
    AISI 303

  • Kierreholkit
    Messinki, nikkelöity

  • Kierretapit
    Teräs, nikkelöity

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 154 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 kierteiset pohjareiät
B2x kierteiset pohjareiät / 2x kierretapit
C2x kierteiset pohjareiät / 2x reiät kuusiokoloruuveille
D2x2 kierretapit
E2x kierretapit / 2x kierteiset pohjareiät
F2x kierretapit / 2x reiät kuusiokoloruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellismitat

Todellinen mitta
l2
Nimellismitat

Todellinen mitta
d1d2d3h1h2h3l3l4l5l6l7l8m1
± 0,2
m2
± 0,2
t1t2
2626,53030,5M 33,32,512,59,51922,57157,5134151544
34344040,5M 44,3416,512,52529,59,5209,318620,2205,55,5
4140,54848,5M 55,552015303511241217823246,56,5
56566666M 66,5627,5214248,5153316,7161031,833910

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi






Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,37
plus ALV 0,83 €
brutto 5,20 €
Varastossa
ELESA Code: 422751
Kuvaus: CFD.30 CH-3-B-M3
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 154-26-30-AGN 154-26-30-BGN 154-26-30-CGN 154-26-30-DGN 154-26-30-EGN 154-26-30-FGN 154-34-40-AGN 154-34-40-BGN 154-34-40-CGN 154-34-40-DGN 154-34-40-EGN 154-34-40-FGN 154-41-48-AGN 154-41-48-BGN 154-41-48-CGN 154-41-48-DGN 154-41-48-EGN 154-41-48-FGN 154-56-66-AGN 154-56-66-BGN 154-56-66-CGN 154-56-66-DGN 154-56-66-EGN 154-56-66-F