GN 155 Charnières Plastique

Charnières GN 155: Plastique
ELESA original design
code: CFE.
Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

  • Plastique (Polyamide PA)
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Goupille
    Inox AISI 303

  • Douilles filetées
    Laiton nickelé

  • Goujons filetés
    Laiton nickelé

RoHS

Masquer schéma technique
GN 155 Charnières, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Form

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x2 alésages pour vis à tête cylindrique
C2x2 goujons filetés
D2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
E2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
F2x goujons filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
Afficher/Masquer colonnes
l1Dimension
nominale


Dimension
réelle
l2Dimension
nominale


Dimension
réelle
d1d2d3h1h2l3l4l5m1 ± 0,3m2 ± 0,3rt
4545,53030,5M 33,32,512,59,515134301554
58594040,5M 44,3416,512,52018640,42065,5
70704848,5M 55,55201524178462476,5
97976666M 66,5627,52133161063,73389

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type






Largeur l1
Longueur l2
Type






Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,31
plus TVA 1,20 €
brute 7,51 €
En stock
ELESA Code: 423111
Description: CFE.30 B-M3
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
GN 155-45-30-AGN 155-45-30-BGN 155-45-30-CGN 155-45-30-DGN 155-45-30-EGN 155-45-30-FGN 155-58-40-AGN 155-58-40-BGN 155-58-40-CGN 155-58-40-DGN 155-58-40-EGN 155-58-40-FGN 155-70-48-AGN 155-70-48-BGN 155-70-48-CGN 155-70-48-DGN 155-70-48-EGN 155-70-48-FGN 155-97-66-AGN 155-97-66-BGN 155-97-66-CGN 155-97-66-DGN 155-97-66-EGN 155-97-66-F