GN 157 Charnières Plastique

Charnières GN 157: Plastique
ELESA original design
code: CFH. / CFL.
Masquer schéma technique
GN 157 Charnières, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25tpour vis
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Diamètre d'alésage d1
Largeur l1
Longueur l2
Diamètre d'alésage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,10
plus TVA 0,97 €
brute 6,07 €
En stock
ELESA Code: 424021
Description: CFH.50 CH-6
Poids: 0,044 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000