GN 151 Charnières Plastique

Charnières GN 151: Plastique
ELESA original design
code: CFA./CFA/F
Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille
Inox
AISI 303


Douilles filetées
Laiton
nickelé


Goujons filetés
Laiton
nickelé


RoHS

Sur demande

Plastique (Polyamide) gris

Masquer schéma technique
GN 151 Charnières, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x2 alésages pour vis à tête cylindrique
C2x2 alésages pour vis à tête fraisée
D2x2 goujons filetés
E2x goujons filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
F2x goujons filetés/2x alésages pour vis fraisées
G2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
H2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique
I2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis fraisées
Afficher/Masquer colonnes
l1
Taille nominale

Taille réelle
l2
Taille nominale

Taille réelle
d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25t1t2
39*38,54039,5M 44,331499,519-1425256,54,5
48484949,5M 55,54191113261417313075,5
64646565M 66,552313,5153018244040106,5
9897,59896,5M 1010,583520,52346203562,559,51510,5
La taille 39 est uniquement disponible dans les types A, B et C

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type









Largeur l1
Longueur l2
Type









Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,28
plus TVA 0,81 €
brute 5,09 €
En stock
ELESA Code: 422391
Description: CFA.40 B-M4
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000