GN 154 Cerniere Plastica

Original design
code: CFD.
Tipo: C - 2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 154 sono costituite da due ali di lunghezza diversa. Vengono utilizzate preferibilmente quando porte o profili spessi devono essere avvitati su corpi di contenimento sottili.

Specifiche

  • Plastica (Poliammide PA)
    • Nero, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Perno
    Acciaio INOX AISI 303

  • Boccole filettate
    Ottone, nichelato

  • Perni filettati
    Acciaio, nichelato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 154 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2x2 fori ciechi filettati
B2 fori ciechi filettati / 2 perni filettati
C2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica
D2x2 perni filettati
E2 perni filettati / 2 fori ciechi filettati
F2 perni filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica
Mostra / Nascondi colonne
l1
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
l2
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
d1d2d3h1h2h3l3l4l5l6 ≈l7l8m1
± 0,2
m2
± 0,2
t1t2
2626,53030,5M 33,32,512,59,51922,57157,5134151544
34344040,5M 44,3416,512,52529,59,5209,318620,2205,55,5
4140,54848,5M 55,552015303511241217823246,56,5
56566666M 66,5627,5214248,5153316,7161031,833910

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Larghezza l2
Tipo






Larghezza l1
Larghezza l2
Tipo






Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,37
più IVA 0,83 €
lordo 5,20 €
In magazzino
ELESA Code: 422751
Descrizione: CFD.30 CH-3-B-M3
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
GN 154-26-30-AGN 154-26-30-BGN 154-26-30-CGN 154-26-30-DGN 154-26-30-EGN 154-26-30-FGN 154-34-40-AGN 154-34-40-BGN 154-34-40-CGN 154-34-40-DGN 154-34-40-EGN 154-34-40-FGN 154-41-48-AGN 154-41-48-BGN 154-41-48-CGN 154-41-48-DGN 154-41-48-EGN 154-41-48-FGN 154-56-66-AGN 154-56-66-BGN 154-56-66-CGN 154-56-66-DGN 154-56-66-EGN 154-56-66-F