Description du produit
La caractéristique exceptionnelle des doigts d'indexage GN 412 est leur conception compacte. Ils peuvent être montés par l'avant avec des vis à tête cylindrique ou par l'arrière à travers les filetages. Sur le type C, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.
Les dimensions et mesures de connexion correspondent à la combinaison des supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et des douilles de positionnement pour doigt d'indexage GN 412.2 ou GN 412.3.
Spécifications
Guide
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, finition texturée
Goupille de centrage
Inox AISI 303
Ressort
Inox AISI 301
Bouton
Plastique (Polyamide PA)
- noir mat
- non amovible
RoHS