GN 412 pernos de retención con y sin bloqueo de posición

GN 412 pernos de retención con brida atornillada Tipo: B - sin bloqueo de posición
N.º de identificación: 1 - Montaje por la parte delantera
Tipo: B - sin bloqueo de posición
N.º de identificación: 1 - Montaje por la parte delantera

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

La principal característica de los pernos de retención GN 412 es su diseño compacto. Se montan por delante con tornillos de cabeza cilíndrica o por detrás por medio de roscas. En el tipo C, el pomo se puede girar 30° después de retraerse el pasador de posicionamiento, sujetándolo en posición "retraída" mediante el bloqueo de posición.

Las dimensiones y medidas de los conectores son compatibles con las piezas de sujeción GN 412.1 en combinación con los casquillos de posicionamiento GN 412.2 o GN 412.3.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 412 pernos de retención con brida atornillada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición

N.º de identificación

1Montaje por la parte delantera
2Montaje desde la parte trasera
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador 0/-0,06
Orificio +0,05/+0,1
bd2d3d4hkl1l2 mín.l3l4sA/FtCarga del muelle en N ≈
inicial

final
5354,3M 4252625326614121210515
6354,3M 4252625326614121210515
8475,3M 533343539101018141712935
10475,3M 533343539101018141712935

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud b
Tipo


N.º de identificación


Diámetro del perno d1
Longitud b
Tipo


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,69
más IVA 1,08 €
bruto 6,77 €
En stock
Peso: 0,069 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 412-5-35-B-1GN 412-5-35-C-1GN 412-5-35-B-2GN 412-5-35-C-2GN 412-6-35-B-1GN 412-6-35-C-1GN 412-6-35-B-2GN 412-6-35-C-2GN 412-8-47-B-1GN 412-8-47-C-1GN 412-8-47-B-2GN 412-8-47-C-2GN 412-10-47-B-1GN 412-10-47-C-1GN 412-10-47-B-2GN 412-10-47-C-2