GN 412 Pistoncini di posizionamento a molla con e senza posizione di arresto

GN 412 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia a vite Tipo: B - Senza posizione di arresto
N° identificativo: 1 - Montaggio dal lato frontale
Tipo: B - Senza posizione di arresto
N° identificativo: 1 - Montaggio dal lato frontale

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 412 si distinguono per la forma compatta. Sono fissati frontalmente con viti a testa cilindrica o posteriormente tramite filettatura. Nel tipo C, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, mantenendolo in posizione retratta per mezzo del blocco di posizionamento.

Le dimensioni e le misure di collegamento sono adatte alla combinazione con le flange di posizionamento GN 412.1 congiuntamente alle bussole di posizionamento GN 412.2 o GN 412.3.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Colore nero, finitura testurizzata


*Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 412 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia a vite disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto

N° identificativo

1Montaggio dal lato frontale
2Montaggio dal lato posteriore
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno 0/-0,06
Foro alesato +0,05/+0,1
bd2d3d4hkl1l2 min.l3l4sA/FtCarico molla in N ≈
iniziale

finale
5354,3M 4252625326614121210515
6354,3M 4252625326614121210515
8475,3M 533343539101018141712935
10475,3M 533343539101018141712935

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza b
Tipo


N° identificativo


Diametro vite d1
Lunghezza b
Tipo


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,69
più IVA 1,08 €
lordo 6,77 €
In magazzino
Peso: 0,069 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 412-5-35-B-1GN 412-5-35-C-1GN 412-5-35-B-2GN 412-5-35-C-2GN 412-6-35-B-1GN 412-6-35-C-1GN 412-6-35-B-2GN 412-6-35-C-2GN 412-8-47-B-1GN 412-8-47-C-1GN 412-8-47-B-2GN 412-8-47-C-2GN 412-10-47-B-1GN 412-10-47-C-1GN 412-10-47-B-2GN 412-10-47-C-2