JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 273 Noix de serrage orientables Inox

Photo

GN 273 Noix de serrage orientables inox Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les noix de serrage orientables en inox GN 273 sont usinées mécaniquement et respectivement conçues pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement de vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Les embases orientables GN 273 en inox peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 271, GN 275 ou GN 277 en inox pour créer des noix de serrage articulées en inox.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Sur demande

Noix de serrage articulées GN 283

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 273 Noix de serrage orientables inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
b
Largeur de
pivot
d2kl1mstz
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z
l2
B 12256,5256429,51012,5M6-20-
B 14256,5256429,51012,5M6-20-
B 15256,5256429,51012,5M6-20-
B 16256,5256429,51012,5M6-20-
B 18256,5256429,51012,5M6-2045 | 63
B 20256,5256429,51012,5M6-2045 | 63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,75
plus TVA 4,89 €
brute 30,64 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,72 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,156 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.