GN 273 Abrazaderas de articulación de acero inoxidable Acero inoxidable

GN 273 Abrazaderas de articulación de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El orificio de apriete de las abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 273 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Las abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 273 pueden ensamblarse con abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 271, GN 275 o GN 277 para crear uniones articuladas de acero inoxidable.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

Uniones articuladas GN 283

Ocultar dibujo técnico
GN 273 Abrazaderas de articulación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
b
Ancho
de lengüeta
d2kl1mstz
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911.3 para
 z
l2
B 12256,5256429,51012,5M6-20-
B 14256,5256429,51012,5M6-20-
B 15256,5256429,51012,5M6-20-
B 16256,5256429,51012,5M6-20-
B 18256,5256429,51012,5M6-2045 | 63
B 20256,5256429,51012,5M6-2045 | 63

Estructura y precio

Orificio redondo d1
N.º de identificación

Material

Especificaciones

Orificio redondo d1
N.º de identificación

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,59
más IVA 5,05 €
bruto 31,64 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,68 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,156 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.