GN 273 Morsetti di collegamento girevoli Acciaio INOX

GN 273 Morsetti di collegamento girevoli, acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 273 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911.3 elencato in tabella come accessorio.

I morsetti GN 273 si possono combinare con i morsetti GN 271, GN 275 o GN 277 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 273 Morsetti di collegamento girevoli, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
d2kl1mstz
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per
 z
l2
B 12256,5256429,51012,5M6-20-
B 14256,5256429,51012,5M6-20-
B 15256,5256429,51012,5M6-20-
B 16256,5256429,51012,5M6-20-
B 18256,5256429,51012,5M6-2045 | 63
B 20256,5256429,51012,5M6-2045 | 63

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
N° identificativo

Materiale

Specifiche

Foro alesato d1
N° identificativo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,59
più IVA 5,05 €
lordo 31,64 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,68 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,156 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210