Description du produit
Les noix de serrage orientables pour actionneur linéaire GN 273.1 sont conçues sur le principe des noix de serrage orientables. es trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.
Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSW
Paliers à douille
Plastique (PTFE)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide
RoHS