GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées

GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox Type: A - avec vis à tête cylindrique DIN 912
Type: A - avec vis à tête cylindrique DIN 912

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les noix de serrage orthogonales articulées GN 490 permettent de fixer des tiges ou des tubes via un prisme, ce qui permet de compenser un Ø de plus grande tolérance. Le ressort sous pression facilite le serrage et le desserrage.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox AISI 304


Manette indexable

  • Inox AISI CF-8
  • finition grenaillée mate
  • Inserts/entretoise
    Inox AISI 303

RoHS

Masquer schéma technique
GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec vis à tête cylindrique DIN 912
Bavec manette indexable
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø de serrage
d2
Ø de serrage
d3d4l1l2l3l4l5m
88M 62833354514513
1010M 83245456320515
1212M 83647456321517
1414M 84657557825,5620
1515M 104657557825,5621
1616M 104657557825,5622
1818M 105663557828,5624
2020M 105665557828,5828

Configuration et prix

Diamètre de serraged1
Diamètre de serraged2
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre de serraged1
Diamètre de serraged2
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,85
plus TVA 3,39 €
brute 21,24 €
En stock
Poids: 0,164 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.