Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Las uniones articuladas GN 287 se forman ensamblando las abrazaderas de articulación GN 275 y GN 277.
Los orificios de apriete están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
En las ubicaciones z1 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.
Especificación
Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate
Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
RoHS
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
N.º de identificación
2
con 3 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,338 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €