GN 287 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Ruostumaton teräs

GN 287 Ruostumaton teräs - Kääntyvän puristusliittimen liitokset
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 287 kääntyvien puristusliitinten liitokset ovat GN 275 ja GN 277 kääntyvistä puristusliittimistä muodostettuja kokoonpanoja.

Kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 287 Ruostumaton teräs - Kääntyvän puristusliittimen liitokset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kolmella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
k1k2l1l2l3m1m2z1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun
 z1
l4


kun z2
l4
B 12B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 15B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 16B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 18B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-206345 | 63
B 20B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikä d2
Tunnistenro.

Materiaali

Eritelmät

Reikäd1
Reikä d2
Tunnistenro.

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
54,24
plus ALV 10,31 €
brutto 64,55 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,44 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,338 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.