GN 287 Gelenk-Klemmverbinder Edelstahl

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder GN 287 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 275 und GN 277.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 287 Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
b
Laschen-
breite
k1k2l1l2l3m1m2z1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911.3
für
 z1
l4


 für z2
l4
B 12B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 15B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 16B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 18B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-206345 | 63
B 20B 12B 14B 15B 16B 18B 202531,52510034,52529,548,5M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Werkstoff

Ausführungen

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
54,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,31 €
brutto 64,55 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 1,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,338 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210