GN 615.4 Poussoirs à ressort Acier/Inox, avec boulon, à 6 pans creux

GN 615.4 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, à 6 pans creux Type: B - Acier, ressort à charge standard
Type: B - Acier, ressort à charge standard

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poussoirs à ressort GN 615.4 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Spécifications

Type B/BS

  • Logement
    Acier, noirci
  • Boulon
    Acier durci

Type BN/BSN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Boulon
    Inox AISI 303, nitruré

Ressort
Inox AISI 631


Marquage du type BS/BSN :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Masquer schéma technique
GN 615.4 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Type

BAcier, ressort à charge standard
BSAcier, ressort à charge élevée
BNInox, ressort à charge standard
BSNInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type B
Type BN

Type BS
Type BSN
d2  -0,1 ±0,1w
Compression
A/FCharge du ressort en N ≈
standard (Type B/BN)
initiale


finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type BS/BSN)
initiale


finale
M 4-1,8121,5 +0,3 / -0,424,512,5--
M 5-2,41422,5513--
M 6M 62,715236171125
M 8M 83,8182416332359
M 10M 104,5232,5519422054
M 12M 126,2263,5622573896
M 16M 168,5334,5 ±0,38387850100
M 20M 2010436,510398152133
M 24M 2413488127215591223

Configuration et prix

Filetage d1
Type




Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,33
plus TVA 0,44 €
brute 2,77 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.