GN 616.1 Poussoirs à ressort Inox, avec boulon étanche

GN 616.1 Poussoirs à ressort en inox, avec boulon étanche
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poussoirs à ressort GN 616.1 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien. Les entrées de liquides et saletés sont protégées par le joint.

La fente du côté poussoir est utilisée pour le vissage dans les trous de logement. Pour cela, un outil de montage GN 611.5 est disponible (voir tableau).

Spécifications

Logement
Inox AISI 303


Boulon
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 303


Joint
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Masquer schéma technique
GN 616.1 Poussoirs à ressort en inox, avec boulon étanche schéma

Options d'article/Tableau

Type

SNInox, ressort à charge standard
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lw
compression
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
N° de code
Outil de montage
M 83,8263924GN 611.5-M10
M 104283,51530GN 611.5-M10
M 1263542450GN 611.5-M12
M 167,54053658GN 611.5-M16

Configuration et prix

Filetage d1
Type

Caractéristiques

Filetage d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,37
plus TVA 1,59 €
brute 9,96 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 616.1-M8-SNGN 616.1-M10-SNGN 616.1-M12-SNGN 616.1-M16-SN