GN 203 Impugnature fisse coniche Duroplasto

GN 203 Impugnature fisse coniche, plastica

Descrizione del prodotto

Le impugnature fisse coniche GN 203 sono adatte ad applicazioni con carichi ridotti. Per applicazioni con carichi elevati si consiglia di utilizzare le Impugnature fisse cilindriche GN 539.

Specifiche

Maniglia
Plastica, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio fino a 90 °C
  • nero, finitura lucida

Albero di comando
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 203 Impugnature fisse coniche, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2
12M 49408
15M 511507
18M 613648
21M 6157210
21M 8157210
25M 8179010
26M 102010012
33M 122512414

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,51
più IVA 0,29 €
lordo 1,80 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 203-12-M4GN 203-15-M5GN 203-18-M6GN 203-21-M6GN 203-21-M8GN 203-25-M8GN 203-26-M10GN 203-33-M12

Anche questo potrebbe interessarti...