GN 327 Volantes de seguridad Aluminio, brida de apoyo fija

Volantes de seguridad GN 327: Aluminio, brida de apoyo fija
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes de seguridad GN 327 incorporan los últimos requisitos de las normas de salud y seguridad en el trabajo, ya que el volante, si está desacoplado, va montado sobre un componente fijo, la brida de apoyo. El volante está totalmente desacoplado del eje giratorio.

La brida de apoyo también aloja el rodamiento del eje a través del casquillo de cojinete (n.º identificación 1). Este casquillo de cojinete es un cojinete seco (casquillo DU). Normalmente, el eje tiene un rodamiento separado y el casquillo de cojinete sirve para centrar la brida de apoyo.

El centrado también puede efectuarse por medio de un anillo de centraje (n.º identificación 2) si se ha practicado un taladro adecuado en la máquina. En este caso, no hacen falta casquillos de cojinete y no se produce fricción por rodamiento (calentamiento).

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona
    • torneada por todas las caras
    • pulido a espejo

Acoplamientos
Acero

  • nitrurado
  • Superficie de deslizamiento con mecanizado fino o bien revestida de PTFE
  • Brida de apoyo pavonada

Manilla giratoria GN 598
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 327 Volantes de seguridad, brida de apoyo fija Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria

N.º de identificación

1con casquillo de cojinete
2con anillo de centraje
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con ranura
bl1l2rØ
Manilla
160K 14K 16K 18K 20186682,57126
200K 14K 16K 18K 2020,56882,58926

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación


Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación


Detalles del núcleo con elementos de acoplamiento

43fe77fa-b845-4341-9af1-777f8dbb52a9
27aa632a-fb08-4c26-8739-5e5a0652b1e4

Instrucciones de montaje

El casquillo del eje y la polea de reenvío se suministran como dos componentes separados. Antes del montaje, asegúrese de que el casquillo del eje pueda presionarse suavemente y gire libremente sobre el eje.

Solo se garantiza un funcionamiento adecuado si:

  • el casquillo del eje y la superficie del cojinete están nivelados entre sí
  • el eje se encuentra en ángulo recto con respecto a la superficie del cojinete del lado de la máquina.

Diseño con casquillo de cojinete (n.º de identificación 1):

Empuje el volante y el casquillo del eje al mismo tiempo sobre el eje, asegure la brida del cojinete y fije el buje axialmente con la polea del eje intermedio.

Diseño con anillo de centrado (n.º de identificación 2):

El volante se puede atornillar de una vez a través del anillo de centraje sobre la brida de apoyo. A continuación, presione el casquillo del eje sobre el eje y fíjelo axialmente con la polea de reenvío.

Guía de aplicación

Las disposiciones pertinentes de salud y seguridad en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no se giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad cumplen este requisito:

  • Si no están en funcionamiento, la rueda está desacoplada. Si se desplazan en dirección axial (empujando o tirando), se engranarán dos casquillos dentados, formando una unión positiva de la rueda con el eje.

  • Después de liberarla, la rueda se desengrana automáticamente.

A continuación, se enumeran varios avisos para los usuarios. Se trata de avisos no vinculantes y con exclusión de responsabilidad. No constituyen una garantía de funcionamiento correcto. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Los volantes de seguridad descritos en los puntos 1 a 3 anteriores se caracterizan por no requerir medidas especiales en el lado de la máquina para la fijación. Simplemente se presionan sobre el eje. Sin embargo, la fricción inevitable del cojinete genera un enlace entre eje y volante que debe tenerse en cuenta, como se especifica más arriba.
Para aplicaciones con velocidades de rotación muy elevadas, niveles extremos de seguridad en el trabajo y en funcionamiento continuo, el volante de seguridad con brida de cojinete fija es la mejor solución. La configuración de cojinete separado significa que los avisos al usuario para los tipos 1 a 3 no son aplicables.
Sin embargo, este volante de seguridad es más complejo, el lateral de la máquina debe satisfacer varios requisitos.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
217,78
más IVA 41,38 €
bruto 259,16 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 1,82 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 1,706 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 327-160-K14-A-1GN 327-160-K14-A-2GN 327-160-K14-D-1GN 327-160-K14-D-2GN 327-160-K16-A-1GN 327-160-K16-A-2GN 327-160-K16-D-1GN 327-160-K16-D-2GN 327-160-K18-A-1GN 327-160-K18-A-2GN 327-160-K18-D-1GN 327-160-K18-D-2GN 327-160-K20-A-1GN 327-160-K20-A-2GN 327-160-K20-D-1GN 327-160-K20-D-2GN 327-200-K14-A-1GN 327-200-K14-A-2GN 327-200-K14-D-1GN 327-200-K14-D-2GN 327-200-K16-A-1GN 327-200-K16-A-2GN 327-200-K16-D-1GN 327-200-K16-D-2GN 327-200-K18-A-1GN 327-200-K18-A-2GN 327-200-K18-D-1GN 327-200-K18-D-2GN 327-200-K20-A-1GN 327-200-K20-A-2GN 327-200-K20-D-1GN 327-200-K20-D-2