GN 000.9 Indicatori di posizione Plastica, Sistema di ritegno, indicazione analogica

Indicatori di posizione GN 000.9: Plastica, Sistema di ritegno, indicazione analogica
Original design
code: PA11 / PA12
Tipo: R - Numeri crescenti in senso orario

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione GN 000.9 sono stati progettati per essere installati in diversi elementi di comando.

Principali caratteristiche dei contatori:

Il corpo di contenimento, l'albero e il vetro di sicurezza sono realizzati in un unico pezzo e saldati a ultrasuoni per conferire resistenza agli spruzzi e alla corrosione (classe di protezione IP 65).

Il principio di installazione con movimento a reazione fissa consente di utilizzare l'indicatore di posizione GN 000.9 in qualsiasi posizione, anche in presenza di forti vibrazioni.

Il rapporto di riduzione indica quanti giri dell'albero (lancetta rossa lunga) saranno necessari per un singolo giro della lancetta nera più corta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Visiera
in plastica, poliammide (PA-T)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Corpo di contenimento / visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatto all'alcool)

Lancetta
in plastica

  • Lancetta lunga rossa
  • Lancetta corta nera

Scala graduata
in alluminio

  • Anodizzato, finitura matt
  • Graduazioni e numeri neri

Classe di protezione IP 65


RoHS

Accessorio

Manopole GN 534.9
Volantini GN 577.9
Volantini a disco GN 323.9

Su richiesta

  • Scale speciali
Nascondi disegno tecnico
GN 000.9 Indicatori di posizione, plastica, sistema di ritegno, indicazione analogica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1Riduzione
Contatore
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1-49,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:124:150:1150:168,5673225
604:112:130:160:1-68,5673225
606:116:136:172:1-68,5673225
608:120:140:1100:1-68,5673225

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Riduzione
Tipo


Diametro esterno d1
Riduzione
Tipo


Descrizione del funzionamento

Fissato saldamente al corpo di contenimento o all'elemento di comando, l'alberino della lancetta rossa più lunga è montato al centro dell'indicatore di posizione. La lancetta indica quindi i giri dell'albero con un rapporto di 1 a 1, ruotando nel contempo nella stessa direzione dell'albero.
Lo stesso alberino della lancetta sostiene in modo non vincolato un elemento di supporto al quale sono fissate la scala graduata da un lato e una ruota dentata (prima ruota centrale) nella parte posteriore. Un pignone nel corpo di contenimento e sporgente verso l'esterno ingrana in una seconda ruota dentata (seconda ruota centrale) che è fissa, cioè collegata al lato macchina per mezzo di una staffa (sistema di ritegno). L'intera configurazione costituisce un ingranaggio planetario.
Se l'indicatore di posizione (elemento di comando) viene ruotato, questo ingranaggio planetario garantisce che l'elemento di supporto e quindi la scala graduata rimangano in posizione di riposo.
Il movimento di rotazione viene trasferito alla seconda lancetta più corta tramite una ruota dentata fissata all'alberino della lancetta e a un riduttore sull'elemento di supporto. In questo modo è possibile leggere con precisione sulla scala qualsiasi posizione (posizione di rotazione) dell'albero.

Impiego

Gli indicatori di posizione con movimento a reazione fissa vengono utilizzati per il fissaggio a un albero verticale o inclinato di 60°. In questo modo la scala non oscilla quando viene esposta a vibrazioni esterne.
Poiché il meccanismo di misura è relativamente complesso e richiede un supporto lato macchina, per motivi di costo l'uso di questo indicatore di posizione è limitato alle applicazioni speciali elencate in precedenza.

Selezione della riduzione

Mentre la lancetta rossa più lunga indica il movimento di rotazione dell'albero in un rapporto di 1 a 1, la lancetta nera più corta esegue solo una frazione del movimento di rotazione definito dal rapporto di riduzione.
Il rapporto di riduzione viene scelto in base al numero massimo di giri dell'albero sull'intero intervallo di regolazione. La scelta preferita è il rapporto di riduzione standard che è uguale o, se possibile, leggermente superiore al numero massimo di giri.

Esempio:

Intervallo di regolazione dell'albero: 11 giri
Rapporto di riduzione scelto: 12 a 1

Questa selezione consente di sfruttare l'intero intervallo della scala per l'indicazione della posizione.

Scale

Le scale graduate standard hanno suddivisioni (numero di tacche) corrispondenti al rapporto di riduzione.
Anche la sequenza numerica corrisponde al rapporto di riduzione, a seconda dell'applicazione, cioè rotazione a destra (in senso orario) o rotazione a sinistra (in senso antiorario).
Se necessario, utilizzando una tabella predisposta separatamente, è possibile assegnare a ciascuna cifra della scala il valore misurato corrispondente all'applicazione.
Scale speciali su richiesta.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
60,76
più IVA 11,54 €
lordo 72,30 €
In magazzino
ELESA Code: CE.74001
Descrizione: PA11-0002-D
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
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
GN 000.9-42-2-RGN 000.9-42-2-LGN 000.9-42-10-RGN 000.9-42-10-LGN 000.9-42-20-RGN 000.9-42-20-LGN 000.9-42-40-RGN 000.9-42-40-LGN 000.9-42-72-RGN 000.9-42-72-LGN 000.9-42-4-RGN 000.9-42-4-LGN 000.9-42-12-RGN 000.9-42-12-LGN 000.9-42-24-RGN 000.9-42-24-LGN 000.9-42-48-RGN 000.9-42-48-LGN 000.9-42-100-RGN 000.9-42-100-LGN 000.9-42-6-RGN 000.9-42-6-LGN 000.9-42-15-RGN 000.9-42-15-LGN 000.9-42-30-RGN 000.9-42-30-LGN 000.9-42-50-RGN 000.9-42-50-LGN 000.9-42-8-RGN 000.9-42-8-LGN 000.9-42-16-RGN 000.9-42-16-LGN 000.9-42-36-RGN 000.9-42-36-LGN 000.9-42-60-RGN 000.9-42-60-LGN 000.9-60-2-RGN 000.9-60-2-LGN 000.9-60-10-RGN 000.9-60-10-LGN 000.9-60-24-RGN 000.9-60-24-LGN 000.9-60-50-RGN 000.9-60-50-LGN 000.9-60-150-RGN 000.9-60-150-LGN 000.9-60-4-RGN 000.9-60-4-LGN 000.9-60-12-RGN 000.9-60-12-LGN 000.9-60-30-RGN 000.9-60-30-LGN 000.9-60-60-RGN 000.9-60-60-LGN 000.9-60-6-RGN 000.9-60-6-LGN 000.9-60-16-RGN 000.9-60-16-LGN 000.9-60-36-RGN 000.9-60-36-LGN 000.9-60-72-RGN 000.9-60-72-LGN 000.9-60-8-RGN 000.9-60-8-LGN 000.9-60-20-RGN 000.9-60-20-LGN 000.9-60-40-RGN 000.9-60-40-LGN 000.9-60-100-RGN 000.9-60-100-L