GN 611.2 Attrezzi di montaggio per pressori a molla GN 616.2, acciaio

Attrezzi di montaggio GN 611.2: per pressori a molla GN 616.2, acciaio

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di montaggio GN 611.2 trovano impiego nell’installazione dei pressori a molla GN 616.2.

Specifiche

Acciaio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 611.2 Attrezzi di montaggio per pressori a molla GN 616.2, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø filettatura del pressore a molla GN 616.2
M 4M 5M 6M 8M 10M 12

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,69
più IVA 4,88 €
lordo 30,57 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82054000
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
GN 611.2-M4GN 611.2-M5GN 611.2-M6GN 611.2-M8GN 611.2-M10GN 611.2-M12