GN 611.2 Asennustyökalut jousitapeille GN 616.2, teräs

Tuotteen kuvaus

Asennustyökaluja GN 611.2 käytetään jousitappien GN 616.2 asentamiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 611.2 Asennustyökalut, jousitapeille GN 616.2, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Kierteen Ø, GN 616.2
M 4M 5M 6M 8M 10M 12

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,69
plus ALV 4,88 €
brutto 30,57 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82054000
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
GN 611.2-M4GN 611.2-M5GN 611.2-M6GN 611.2-M8GN 611.2-M10GN 611.2-M12