Le ruote con supporto per applicazioni pesante sono la soluzione ideale quando si tratta di trasportare carichi estremamente pesanti.
Sviluppate appositamente per le applicazioni industriali più esigenti, sono in grado di sopportare anche i pesi più elevati e garantiscono stabilità e sicurezza su diverse superfici. Il nucleo delle ruote di queste ruote è realizzato in materiali resistenti come alluminio pressofuso, ghisa o poliammide e sono particolarmente resistenti all'abrasione, al calore e agli urti. Le ruote per impieghi gravosi sono ideali per i magazzini, gli impianti di produzione e l'ingegneria meccanica, dove l'attenzione è rivolta alla robustezza e alla resistenza. Massimizzate l'efficienza e la sicurezza con ruote per impieghi gravosi di alta qualità.