Ruedecillas de alto rendimiento: Movilidad fiable para las cargas más pesadas

Las ruedas giratorias de exigencia pesadas son la solución ideal cuando se trata de transportar cargas extremadamente pesadas.

Especialmente desarrolladas para aplicaciones industriales exigentes, soportan incluso los pesos más elevados y garantizan estabilidad y seguridad en diferentes superficies. El núcleo de las ruedas de estas ruedas está fabricado con materiales resistentes, como aluminio fundido a presión, hierro fundido o poliamida, y son especialmente resistentes a la abrasión, el calor y los impactos. Las ruedas para cargas pesadas son ideales para almacenes, instalaciones de producción e ingeniería mecánica, donde lo más importante es la robustez y la resistencia. Maximice la eficiencia y la seguridad con ruedas para cargas pesadas de alta calidad.

Filtrar productos
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales