Ruote e ruote con supporto: versatilità e mobilità per qualsiasi tipo di applicazione
Le ruote e le ruote con supporto sono componenti standard indispensabili in molti campi industriali e anche nella vita di tutti i giorni. In officina, in ufficio e nei magazzini assicurano
Ruote e ruote con supporto: versatilità e mobilità per qualsiasi tipo di applicazione
Le ruote e le ruote con supporto sono componenti standard indispensabili in molti campi industriali e anche nella vita di tutti i giorni. In officina, in ufficio e nei magazzini assicurano mobilità e agevolano la movimentazione di merci e attrezzature.
Ruote e ruote con supporto: differenze e analogie
Una ruota è composta da
superficie di contatto, rivestimento, corpo, cuscinetto e mozzo. Vediamo insieme le proprietà e le funzioni di questi componenti.
La superficie di contatto è la parte della ruota a contatto con il pavimento. Viene anche chiamata profilo. La superficie di contatto può essere liscia oppure ruvida, per aumentare la trazione.
Il rivestimento è l’anello della ruota. La sua superficie esterna costituisce la superficie di contatto. Si può realizzare in diversi materiali, le cui proprietà definiscono i campi di applicazione della ruota. Il rivestimento può essere incollato, vulcanizzato, stampato per colata o a iniezione, ed è saldamente collegato al corpo della ruota.
Il corpo è il principale componente strutturale e corrisponde al centro della ruota, che collega il rivestimento e il cuscinetto. Si può realizzare in diverse versioni, ad esempio con o senza raggi, e in molti materiali. Può essere costituito da una o più parti assemblate fra loro.
Il cuscinetto e il mozzo formano l’interfaccia tra l’assale fisso e la ruota che gira intorno all’assale. Il tipo di cuscinetto influisce direttamente sulle proprietà di scorrimento. È possibile utilizzare cuscinetti di tipi diversi, ad esempio cuscinetti a sfere, a rullini o bronzine che scorrono direttamente nel foro del mozzo.
Quando la ruota è provvista di supporto si definisce ruota con supporto, o più precisamente ruota con supporto girevole o fisso, a seconda del tipo di supporto. Il supporto è l’elemento di collegamento tra la ruota e il carrello. Esistono supporti girevoli, supporti girevoli con freno e bloccaggio totale e supporti fissi.
I supporti girevoli ruotano intorno al loro asse verticale quando cambia la direzione di spinta. L’assale della ruota è decentrato rispetto all’asse del supporto per garantire una buona manovrabilità del carrello. La manovrabilità si riferisce sia alla capacità di sterzata che al movimento in linea retta.
Il supporto fisso è costituito da una lamiera d’acciaio stampata e trattiene la ruota attraverso il mozzo. Questa combinazione si definisce anche ruota con supporto fisso e consente di movimentare il carrello in linea retta.
Applicazioni delle ruote e delle ruote con supporto
Le ruote e le ruote con supporto trovano impiego in numerose applicazioni. Vediamo insieme alcune fra le più importanti:
Industria e logistica: Le ruote con supporto per alte portate facilitano il trasporto di pallet, macchinari e altre merci pesanti. Sono robuste e possono sopportare carichi pesanti senza limitazioni di mobilità.
Mobili per ufficio: Sarebbe difficile immaginare sedie da scrivania e cassettiere senza ruote girevoli docili e facili da manovrare. Assicurano libertà di movimento e migliorano l’ergonomia.
Ruote con supporto per arredamento: Le ruote con supporto consentono di spostare facilmente tavoli o mobiletti e di arredare gli spazi con versatilità.
Scegliere la ruota o la ruota con supporto ideale
Nella scelta della ruota o della ruota con supporto ideale entrano in gioco molteplici fattori:
Portata: La portata delle ruote con supporto varia a seconda del campo di applicazione. Le ruote con supporto per carichi pesanti sono concepite per movimentare gli oggetti più pesanti, mentre le ruote con supporto istituzionale, più piccole, sono destinate ai carichi più leggeri.
Caratteristiche del pavimento: Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influiscono sulla quantità di forza richiesta per movimentare il carrello, sulla trasmissione delle vibrazioni e sull’usura della ruota. In base alle caratteristiche del pavimento, la scelta della ruota ideale si basa su queste linee guida:
Con pavimenti irregolari e in presenza di ostacoli è preferibile scegliere una ruota con un rivestimento morbido e spesso e un diametro più ampio.
Se il pavimento è liscio e il carico è pesante, la ruota deve avere un rivestimento duro.
Manovrabilità: le ruote con supporto girevole offrono la massima flessibilità perché possono ruotare in qualsiasi direzione. Le ruote con supporto fisso, invece, non ruotano e consentono di muoversi in una sola direzione. Per ottenere un controllo ottimale è consigliabile usare le due tipologie insieme.
Sistemi frenanti: Per aggiungere sicurezza, molte ruote con supporto sono provviste di freni con un bloccaggio che ne impedisce il movimento accidentale. Questo aspetto è particolarmente importante con i carichi pesanti o in applicazioni che richiedono precisione.
Calcolo della portata per ruota
Per determinare la portata richiesta di una ruota o di una ruota con supporto è necessario sommare il peso a vuoto del carrello al massimo carico applicato, quindi dividere il totale per il numero delle ruote. Per un carrello a 4 ruote, tuttavia, in genere il carico totale si divide per 3 perché non sempre tutte le ruote supportano lo stesso carico, ad esempio se il pavimento è irregolare oppure se il peso non è distribuito equamente.
Vediamo insieme la formula per calcolare la portata richiesta: W = (G+Z) / n
W = Portata richiesta per ruota o ruota con supporto
G = Peso a vuoto del carrello
Z = Carico massimo applicato
n = Numero di ruote o ruote con supporto