GN 2242 Giunti Oldham con mozzo di bloccaggio

Giunti Oldham GN 2242: con mozzo di bloccaggio
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I giunti Oldham GN 2242 sono in grado di compensare notevoli disallineamenti laterali degli alberi e di trasmettere coppie elevate. Per questa ragione vengono utilizzati in applicazioni di trasmissione della coppia e della potenza associate a notevoli disallineamenti laterali degli alberi.

Grazie ai mozzi di bloccaggio e alla semplice installazione a innesto, i giunti Oldham sono molto facili da assemblare. Sono adatti a una vasta gamma di applicazioni e vengono utilizzati nella costruzione di macchine in generale, nelle macchine per imballaggio e nelle pompe.

Con il codice foro alesato K, la sede per chiavetta è sempre integrata in entrambi i fori d2 e d3.

Specifiche

  • Mozzo
    AlluminioAL
    Anodizzato, colore naturale

  • Distanziale
    Plastica (poliacetale POM)KU
    Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, brunito

  • Intervallo di temperature: da -20 °C a +80 °C

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2242 Giunti Oldham con mozzo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta (da d1 = 20)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 - d3 H8
distanza di installazione
albero raccomandata h7
124-44-55-5---
154-44-54-65-55-66-6
206-66-86-108-88-1010-10
308-88-108-1210-1010-1212-12
3812-1212-1512-2015-1515-2020-20
Mostra / Nascondi colonne
d1d4d5l1l2
profondità di inserimento dell’albero
raccomandata
l3l4
12M 25,2196,23,14
15M 2,58,221,273,55
20M 312,2278,84,47,5
30M 416,232,510511,1
38M 520,34012,1614,2

Selezione e configurazione articolo

d1
Codice foro alesato


d2
d3
Materiale (mozzo)

Materiale (distanziale)

d1
Codice foro alesato


d2
d3
Materiale (mozzo)

Materiale (distanziale)

Dati tecnici

Mostra / Nascondi colonne
d1Coppia nominale
in Nm*
Coppia max. in Nm*Velocità max. (giri/min.)
121252000
151.63.242000
203.26.431000
30153021000
38285616000
Mostra / Nascondi colonne
d1Momento d'inerzia in kgm2Rigidità
torsionale statica
in Nm/rad
Disallineamento albero max.
laterale in mm

angolare in °
126.6 x 10-86013
151.7 x 10-78013
208.0 x 10-71201,23
305.2 x 10-653023
381.5 x 10-515002,53

*Non si tiene conto delle oscillazioni del carico

Fattori di correzione della temperatura

Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, la coppia nominale e la coppia massima devono essere adeguate utilizzando i fattori di correzione della temperatura.

Temperatura ambiente

Fattore di correzione della temperatura

da -20 °C a + 30 °C

1

da +30 °C a + 40 °C

0,8

da +40 °C a + 60 °C

0,7

da +60 °C a +80 °C

0,55

Disallineamento e tolleranze di oscillazione radiale

Come tutti i componenti meccanici, gli alberi sono soggetti a tolleranze di fabbricazione e di montaggio che in genere non possono essere completamente eliminate, nonostante le misure tecniche adottate.
Se non si tiene conto di questi scostamenti in fase di progettazione possono verificarsi vibrazioni, rumori durante il funzionamento, usura o danni agli alberi e ai relativi cuscinetti.
I giunti pensati per questo scopo non solo sono in grado di compensare efficacemente i disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale, ma semplificano notevolmente le operazioni di montaggio, riducendo le esigenze di manodopera.
I disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale degli alberi possono essere di natura diversa e devono sempre essere presi in considerazione per la scelta del giunto adeguato.

Tipo di errore

Diagramma di disallineamento

Laterale
Gli assi degli alberi sono paralleli ma sfalsati lateralmente e non sono allineati.

Diagramma di disallineamento{St:_}Laterale

Angolare
Gli assi degli alberi non si trovano sullo stesso piano, ma si incontrano a una determinata angolazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Angolare

Assiale
Gli alberi si muovono assialmente lungo l'asse di rotazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Assiale

Oscillazione radiale
Gli alberi si spostano radialmente rispetto al centro dell'asse di rotazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Oscillazione radiale

Profondità di inserimento dell'albero

Per un corretto fissaggio dei mozzi, l'albero deve essere installato secondo la profondità di inserimento dell'albero raccomandata l2. La profondità di inserimento dell'albero l2 è specificata nel foglio di normalizzazione del rispettivo giunto.
Se la profondità di inserimento è troppo scarsa, l'albero potrebbe scivolare fuori dal giunto oppure il mozzo di serraggio potrebbe rompersi. Un inserimento dell'albero troppo in profondità può causare interferenze all'interno del giunto, con conseguenti danni.

Profondità di inserimento dell'albero

Rigidità torsionale statica e temperatura

I diagrammi mostrano la variazione della rigidità torsionale statica all'interno dell'intervallo di temperatura di esercizio consentito, supponendo che la rigidità torsionale statica a 20 °C sia del 100%. La rigidità torsionale dei giunti diminuisce con l'aumentare della temperatura.

Rigidità torsionale statica e temperatura{St:_}GN 2242

Forza di ripristino – Eccentricità

Quando le estremità degli alberi sono installate in posizioni eccentriche, il giunto tenta continuamente di tornare in posizione neutra. La forza che ne consegue è definita forza di ripristino.
Se i giunti sono installati con la minima eccentricità possibile, le forze di ripristino risultanti sono inferiori. In questo modo si riduce anche la forza che agisce sul cuscinetto dell'albero.

Forza di ripristino - Eccentricità{St:_}GN 2242

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,59
più IVA 4,29 €
lordo 26,88 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
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
GN 2242-12-B4-4-AL-KUGN 2242-12-B4-5-AL-KUGN 2242-12-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B4-4-AL-KUGN 2242-15-B4-5-AL-KUGN 2242-15-B4-6-AL-KUGN 2242-15-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B5-6-AL-KUGN 2242-15-B6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-6-AL-KUGN 2242-20-K6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-8-AL-KUGN 2242-20-K6-8-AL-KUGN 2242-20-B6-10-AL-KUGN 2242-20-K6-10-AL-KUGN 2242-20-B8-8-AL-KUGN 2242-20-K8-8-AL-KUGN 2242-20-B8-10-AL-KUGN 2242-20-K8-10-AL-KUGN 2242-20-B10-10-AL-KUGN 2242-20-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B8-8-AL-KUGN 2242-30-K8-8-AL-KUGN 2242-30-B8-10-AL-KUGN 2242-30-K8-10-AL-KUGN 2242-30-B8-12-AL-KUGN 2242-30-K8-12-AL-KUGN 2242-30-B10-10-AL-KUGN 2242-30-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B10-12-AL-KUGN 2242-30-K10-12-AL-KUGN 2242-30-B12-12-AL-KUGN 2242-30-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-12-AL-KUGN 2242-38-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-15-AL-KUGN 2242-38-K12-15-AL-KUGN 2242-38-B12-20-AL-KUGN 2242-38-K12-20-AL-KUGN 2242-38-B15-15-AL-KUGN 2242-38-K15-15-AL-KUGN 2242-38-B15-20-AL-KUGN 2242-38-K15-20-AL-KUGN 2242-38-B20-20-AL-KUGN 2242-38-K20-20-AL-KU