GN 278 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Tipo: MZ - Con gradino di centraggio
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 278 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.

I morsetti GN 278 si possono combinare con i morsetti GN 272, GN 274 o GN 276 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Nascondi disegno tecnico
GN 278 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
MZCon gradino di centraggio
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
d2kl1l2mstz
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 20408,5409540431320M8-25-
B 25408,5409540431320M8-2563 | 78
B 30408,5409540431320M8-2563 | 78
B 406510,56514865701732,5M10-5092
B 426510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 456510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 486510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 506510,56514865701732,5M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Tipo




N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Tipo




N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,02
più IVA 2,66 €
lordo 16,68 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,182 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000