GN 279 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio, versione divisa

Morsetti di collegamento girevoli GN 279: Alluminio, versione divisa
d1 / s1: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 279 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con fori quadri sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione di fissaggio. Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

È possibile combinare due morsetti GN 279 per ottenere i morsetti di collegamento girevoli GN 289.

È possibile combinare i morsetti GN 279 con i morsetti GN 272, GN 274 o GN 276 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Nascondi disegno tecnico
GN 279 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio, versione divisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato

Quadro
b
Ampiezza di
rotazione
d2k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2ms2tz
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 40V 406510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 42-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 45V 456510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 48-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 50V 506510,576166,570851735M10-6078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Quadro s1
Tipo

N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Quadro s1
Tipo

N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,33
più IVA 6,14 €
lordo 38,47 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,81 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,840 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000