Tipo: AV - Con dentatura esterna Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 274 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.
I morsetti GN 274 si possono combinare con i morsetti GN 272, GN 276 o GN 278 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.
Specifiche
Alluminio
Rivestimento con polveri Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
Finitura liscia, Sabbiato, mattBL
Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide
RoHS
Nascondi disegno tecnico
Opzioni articolo / Tabella
Tipo
OZ
Senza gradino di centraggio (liscio)
MZ
Con gradino di centraggio
AV
Con dentatura esterna
IV
Con dentatura interna
N° identificativo
2
Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Accessorio Raccom. kit di serraggio
GN 911 per z
l2
B 20
40
8,5
40
95
43
13
20
M8-25
-
B 25
40
8,5
40
95
43
13
20
M8-25
63 | 78
B 30
40
8,5
40
95
43
13
20
M8-25
63 | 78
B 40
65
10,5
65
148
70
17
32,5
M10-50
-
B 42
65
10,5
65
148
70
17
32,5
M10-50
-
B 45
65
10,5
65
148
70
17
32,5
M10-50
78 | 92
B 48
65
10,5
65
148
70
17
32,5
M10-50
78 | 92
B 50
65
10,5
65
148
70
17
32,5
M10-50
78 | 92
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
14,02
€
più IVA 2,66 € lordo 16,68 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,185 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €