JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Singoli o doppi

Foto

DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: DW - Doppio, cuscinetto a rullini
Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: DW - Doppio, cuscinetto a rullini
DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: DW - Doppio, cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: DW - Doppio, cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: EW - Singolo, cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: EW - Singolo, cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: V - Con quadro
Tipo: DW - Doppio, cuscinetto a rullini DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: V - Con quadro
Tipo: EW - Singolo, cuscinetto a rullini

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il numero di giri ammissibile per i giunti cardanici con cuscinetti a rullini DIN 808 è superiore a quello dei giunti con cuscinetti a frizione, ma dipende comunque dal carico, dalla durata di utilizzo e dall’angolazione. Le applicazioni ideali consentono velocità fino a 4000 giri/min.

I cuscinetti a rullini conferiscono ai giunti cardanici con angolazione da 3° a 5° un grado di efficienza notevolmente superiore rispetto a quelli dotati di cuscinetti a frizione. I cuscinetti a rullini hanno una lubrificazione permanente e quindi non richiedono manutenzione.

Informazioni per la scelta dei giunti cardanici con cuscinetto a rullini.

Specifiche

Acciaio
Liscio


Aree di supporto del giunto, perni
temprati


RoHS

Su richiesta

Con fori diversi o non uguali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta
V*Con quadro
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
H10
Quadro V
l1l2l3l4+1
lunghezza max.
di montaggio dell'albero
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
70*35V 35140212707235
* non disponibili a magazzino, è necessario un quantitativo d'ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro esterno d1
Codice foro alesato



Foro alesato d2
Quadro s
l2
l1
Tipo


GN 110.1 fori trasversali (ordine speciale)

Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 x4
B
d3Lunghezza l
K / V
Lunghezza l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

I fori trasversali nei giunti e negli alberi cardanici sono adatti a realizzare collegamenti albero-mozzo con un perno o una vite di spinta. I fori con cava per chiavetta o quadro servono a fissare la posizione assiale del giunto e dell'albero cardanico. Il foro d2 con tolleranza H11 è destinato ai perni con molla elicoidale.
La posizione dei fori trasversali / del foro filettato rispetto alla cava per chiavetta del mozzo / del quadro o dei giunti cardanici è indicata nella panoramica.
Per ordinare uno dei lati del giunto ** senza fori trasversali / fori filettati, indicare QX** nella posizione desiderata del codice articolo.

Il foro trasversale GN 110.1 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello sotto la nota.
Come ordinare: Giunti cardanici DIN 808-16-B6-56-DG con foro trasversale GN 110.1-QX-GE

Come ordinare GN 110.1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
109,74
più IVA 20,85 €
lordo 130,59 €
In magazzino
Peso: 0,141 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84831050