JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 10b Profilati di alluminio sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero

Foto

GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-404010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
Dimensione del profilo: B-404010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-404010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-408010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-454510L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-459010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-808010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero Dimensione del profilo: B-909010L
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati di alluminio GN 10b sono prodotti mediante stampaggio per estrusione. Possono servire, ad esempio, per realizzare custodie protettive, attrezzature di lavoro o maschere.

I profilati in alluminio, in combinazione con gli accessori rimovibili e riutilizzabili, formano un sistema modulare flessibile. Gli accessori possono essere fissati alle scanalature o alle estremità attraverso i fori.

Il tipo leggero si utilizza in genere per carichi ridotti o strutture di peso ottimizzato.

I profilati in alluminio sono forniti in fasci. La tabella indica le quantità di ciascun fascio.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturaleN


RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 50b
Tasselli per cave a T GN 51b
Tasselli per cave a T GN 52b
Calotte di protezione GN 60b
Profilati di copertura e di protezione degli spigoli GN 70b
Profilati di copertura GN 71b
Piastre di trasporto e di base GN 80b

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 10b Profilati di alluminio, sistema modulare b, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo leggero disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di profilato

LLeggero
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nLunghezza+1,5 mm
in metri
Fascio
Unità
d1d2*km1m2s3tMisura della griglia
404010234105,5-2929612,540
408010232105,5402969612,540
45451023410----614,545
45901023210-45--614,545
808010231105,5406969612,540
90901023110-45--61345
* Fori sulla misura modulare = solo 40

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza profilatos1
Altezza profilato s2
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Finitura
Lunghezza l
Fascio (Unità)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
192,93
più IVA 36,66 €
lordo 229,59 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 15,15 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 12,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 10b-404010L-N-2-4GN 10b-404010L-N-3-4GN 10b-408010L-N-2-2GN 10b-408010L-N-3-2GN 10b-454510L-N-2-4GN 10b-454510L-N-3-4GN 10b-459010L-N-2-2GN 10b-459010L-N-3-2GN 10b-808010L-N-2-1GN 10b-808010L-N-3-1GN 10b-909010L-N-2-1GN 10b-909010L-N-3-1

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.