GN 21b Viti centrali Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Viti centrali GN 21b: Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Le viti centrali GN 21b collegano i profilati di alluminio ad angolo retto. È sufficiente lavorare un solo profilato. La filettatura nel foro del profilato sulla superficie terminale è formata dalla vite centrale stessa. La filettatura autoformante deve essere lubrificata per semplificare il montaggio.

Specifiche

Acciaio, zincato, passivato bluSZ


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 21b Viti centrali, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

ASenza calotta di protezione
Mostra / Nascondi colonne
nd1
Filettatura autoformante
l1d2d3l2A/FCoppia di serraggio
in Nm
8S 825167,84,5T4025
10S 1230199,86T5035

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Filettatura d1 (autoformante)
Lunghezza l1
Type

Materiale/Finitura

Larghezza scanalatura n
Filettatura d1 (autoformante)
Lunghezza l1
Type

Materiale/Finitura

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

f9323eca-a4e0-4dc5-acd6-9dcc77de26ae

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,47
più IVA 0,09 €
lordo 0,56 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 21b-8S825-A-SZGN 21b-10S1230-A-SZ

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.