JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso Funzionamento con chiave a tubo

Foto

GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: SCH - Con intaglio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
Tipo: SCH - Con intaglio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: SCH - Con intaglio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: DK - Con innesto triangolare
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: DK - Con innesto triangolare
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: SCH - Con intaglio
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: VDE - Con doppia mappa
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: VDE - Con doppia mappa
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: VK7 - Con innesto quadrato
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: VK7 - Con innesto quadrato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure con maniglia da incasso GN 115.10 vengono utilizzate in applicazioni che, oltre al meccanismo di chiusura, richiedono un incavo sagomato, ad esempio quando le manopole non possono sporgere per motivi di spazio.

Funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta.

Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 4 a 50 mm.

Le chiusure con maniglia da incasso GN 115.10 sono fornite con aletta di chiusura sciolta.

Specifiche

Telaio anteriore
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR


Maniglia da incasso
Plastica

  • Nero grigio (per SW)
  • Grigio chiaro (per SR)

Corpo di contenimento serratura
Lega di zinco pressofusa

  • Rivestimento con polveri, nero (per SW)
  • Cromato (per SR)

Altre parti
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

Chiavi a tubo GN 119.2
Piastre di guida protettive GN 120.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DKCon innesto triangolare
VK7Con innesto quadrato
VK8Con innesto quadrato
SCHCon intaglio
VDECon doppia mappa

N° identificativo

1Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
2Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra
Mostra / Nascondi colonne
Distanza chiusura A
46810131416182022242628303234363840424550

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Tipo





Distanza chiusura A
N° identificativo


Finitura
SR
SW

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

MD115.10_MT-14116-1

Per l’installazione, praticare un’apertura nella porta, nella calotta o nello sportello, come indicato nello schema.

A seconda della posizione della chiusura, lateralmente e/o nella parte superiore e inferiore deve essere garantita una distanza di 18,5 mm tra il telaio e l’apertura, affinché la levetta possa collocarsi dietro il telaio.

MD115.10_MT-14118-1

Per il montaggio, inserire il telaio anteriore con la chiusura preassemblata dalla parte anteriore attraverso l’apertura praticata sulla della porta, inclinandolo.

Posizionare la maniglia da incasso in plastica dal retro sui perni del telaio anteriore.

Le viti a testa cilindrica M4x12 in dotazione vengono quindi avvitate dalla parte posteriore e serrate per fissare e bloccare in posizione l'intero gruppo. La profondità minima di inserimento della vite è garantita se la porta ha uno spessore massimo di 7 mm.

MD115.10_MT-14114-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,43
più IVA 2,93 €
lordo 18,36 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,45 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,307 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").