GN 120.2 Piastre di guida protettive Plastica, per chiusure

Piastre di guida protettive GN 120.2: Plastica, per chiusure
Tipo: A - Montaggio con vite a testa svasata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le piastre di guida protettive vengono utilizzate assieme alle chiusure delle porte, sfruttando il principio dell'attrito. Impediscono che la levetta di chiusura provochi abrasioni, ad esempio agli strati di protezione anticorrosiva del telaio della porta. Impediscono inoltre l'apertura accidentale perché in posizione chiusa le levette di chiusura si bloccano in una piccola cavità.

Se non sono necessarie, le linguette di posizionamento d2 si possono facilmente rimuovere , ad esempio con un tronchese.

Specifiche

Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura mattSWSW


Nastro biadesivo (solo tipo B)
Scotch-Mount™ 4026,
con supporto
in schiuma poliuretanica


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 120.2 Piastre di guida protettive, plastica, per chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio con vite a testa svasata
BMontaggio con cuscinetto adesivo
Mostra / Nascondi colonne
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±2utilizzabile per
6044,6M 4320104035GN 115 / GN 115.7 / GN 115.9 / GN 115.10 / GN 515

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno h
b1
Tipo


Colore
SW
Diametro esterno h
b1
Tipo


Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,12
più IVA 0,21 €
lordo 1,33 €
In magazzino
ELESA Code: SP-00000ES240/1
Descrizione: RAMPA PER SERRATURE GN 115+FORO SVASATO-BP
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097