JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 127 Cerniere Acciaio INOX, regolabili

Foto

GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: B - Regolabile in orizzontale
Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: B - Regolabile in orizzontale
GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: B - Regolabile in orizzontale GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: H - Regolabile in verticale GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: HB - Regolabile in verticale e in orizzontale
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere in acciaio INOX GN 127 consentono di posizionare porte e calotte di chiusura con possibilità di regolazione fine grazie alla presenza delle boccole. In questo modo si possono modificare i vani porta e compensare le tolleranze di fabbricazione. Le frecce indicano il centro dell'intervallo di regolazione w.

Le varianti in acciaio INOX sono inoltre generalmente adatte per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Acciaio INOXA4 AISI 316
finitura matt da sabbiaturaGS


Perno
in acciaio INOX AISI 316Ti


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

HRegolabile in verticale
BRegolabile in orizzontale
HBRegolabile in verticale e in orizzontale
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Intervallo di regolazione
x
52404,549,565,522302221
64505,5611,576,528372731,5
76606,581598,533,5423442

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,05
più IVA 2,86 €
lordo 17,91 €
In magazzino
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 127-A4-52-40-H-GSGN 127-A4-52-40-B-GSGN 127-A4-52-40-HB-GSGN 127-A4-64-50-H-GSGN 127-A4-64-50-B-GSGN 127-A4-64-50-HB-GSGN 127-A4-76-60-H-GSGN 127-A4-76-60-B-GSGN 127-A4-76-60-HB-GS