JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 228 Volantini in acciaio INOX, In lamiera

Foto

GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole
Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole
GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: V - Con quadro
Tipo: A - Senza impugnatura GN 228 Volantini in acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Codice foro alesato: V - Con quadro
Tipo: D - Con impugnatura girevole
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 228 in lamiera d'acciaio INOX sono resistenti e non risentono di urti e colpi. Le lunghezze dei mozzi l1 e il diametro d3 corrispondono alla norma DIN 950.

La versione in acciaio INOX è adatta ad applicazioni in ambienti altamente corrosivi grazie ai materiali A4 utilizzati.

Sulle impugnature girevoli di tipo D, gli O-ring riducono al minimo il gioco radiale, proteggono il cuscinetto dell'impugnatura dalla penetrazione di sporco e consentono di evitare i rumori causati dalle vibrazioni.

Specifiche

Acciaio INOXA4 AISI 316L

  • finitura matt da sabbiaturaGS
  • Corpo ruota in lamiera di acciaio INOX
  • Mozzo saldato

Impugnatura girevole simile a GN 598.2

  • Plastica, duroplasto
    nero, finitura lucida
  • Albero di comando
    Acciaio INOX AISI 316L
  • O-ring
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 228 Volantini in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta
VCon quadro

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H9
Foro alesato
H11
Quadro
bd3l1l2l3rØ
Impugnatura
Numero di
raggi
Spessore
della lamiera
125*11V 1118301829---31,5
16012V 122230203780682641,5
20014V 142240244680882642
25017V 1730452852901082852,5
31519V 1935553364901382852,5
40024V 2440653882901792853
* solo tipo A

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Tipo


Finitura

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
63,70
più IVA 12,10 €
lordo 75,80 €
In magazzino
Peso: 0,558 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84819000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 228-A4-125-B11-A-GSGN 228-A4-125-K11-A-GSGN 228-A4-125-V11-A-GSGN 228-A4-160-B12-A-GSGN 228-A4-160-K12-A-GSGN 228-A4-160-V12-A-GSGN 228-A4-160-B12-D-GSGN 228-A4-160-K12-D-GSGN 228-A4-160-V12-D-GSGN 228-A4-200-B14-A-GSGN 228-A4-200-K14-A-GSGN 228-A4-200-V14-A-GSGN 228-A4-200-B14-D-GSGN 228-A4-200-K14-D-GSGN 228-A4-200-V14-D-GSGN 228-A4-250-B17-A-GSGN 228-A4-250-K17-A-GSGN 228-A4-250-V17-A-GSGN 228-A4-250-B17-D-GSGN 228-A4-250-K17-D-GSGN 228-A4-250-V17-D-GSGN 228-A4-315-B19-A-GSGN 228-A4-315-K19-A-GSGN 228-A4-315-V19-A-GSGN 228-A4-315-B19-D-GSGN 228-A4-315-K19-D-GSGN 228-A4-315-V19-D-GSGN 228-A4-400-B24-A-GSGN 228-A4-400-K24-A-GSGN 228-A4-400-V24-A-GSGN 228-A4-400-B24-D-GSGN 228-A4-400-K24-D-GSGN 228-A4-400-V24-D-GS