JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto

Foto

GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: R - Tondo, con anello di azionamento, montato
Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: R - Tondo, con anello di azionamento, montato
GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: R - Tondo, con anello di azionamento, montato GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: A - Quadro, con anello di azionamento, montato GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: AU - Quadro, con anello di azionamento, non montato GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto Materiale: A4 - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: RU - Tondo, con anello di azionamento, non montato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.4 il puntale viene azionato tramite l'apposito anello. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio. La versione in acciaio INOX A4 è adatta all'uso in ambienti particolarmente aggressivi.

Le tolleranze dimensionali tra puntale e guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione.

n caso di fissaggio mediante saldatura, la versione AU / RU non montata è particolarmente consigliata per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene montato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.

Specifiche

  • Guida
    Fusione di precisione in acciaio INOXA4
    A saldare, AISI 316

  • Anello di azionamento
    Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 316

  • Vite senza testa DIN 915
    Acciaio INOX

  • Molla di compressione
    Acciaio INOX AISI 316Ti

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare, senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AQuadro, con anello di azionamento, montato
AUQuadro, con anello di azionamento, non montato
RTondo, con anello di azionamento, montato
RUTondo, con anello di azionamento, non montato
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A / AU
Perno -0,05/-0,25
Foro  +0,1/+0,3
d1
Tipo R / RU
Perno -0,05/-0,25
Foro  +0,2/+0,4
d2
Tipo R / RU
s
Tipo A / Form AU
d3d4l1l2l3l4A/FCarico molla in N ≈
iniziale

finale
8820203677014355221435
101020203677014355221435
121220203677014355221435
141420203677014355221435
1616303050101002054782,52270
2020303050101002054782,52270

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche





Diametro vite d1
Quadro s (Tipo A / AU)
Diametro d2 (Forma R / RU)
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,93
più IVA 3,22 €
lordo 20,15 €
In magazzino
Peso: 0,114 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 722.4-8-20-A-A4GN 722.4-8-20-AU-A4GN 722.4-8-20-R-A4GN 722.4-8-20-RU-A4GN 722.4-10-20-A-A4GN 722.4-10-20-AU-A4GN 722.4-10-20-R-A4GN 722.4-10-20-RU-A4GN 722.4-12-20-A-A4GN 722.4-12-20-AU-A4GN 722.4-12-20-R-A4GN 722.4-12-20-RU-A4GN 722.4-14-20-A-A4GN 722.4-14-20-AU-A4GN 722.4-14-20-R-A4GN 722.4-14-20-RU-A4GN 722.4-16-30-A-A4GN 722.4-16-30-AU-A4GN 722.4-16-30-R-A4GN 722.4-16-30-RU-A4GN 722.4-20-30-A-A4GN 722.4-20-30-AU-A4GN 722.4-20-30-R-A4GN 722.4-20-30-RU-A4