JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3492 Flange di posizionamento Acciaio INOX

Foto

GN 3492 Flange di posizionamento, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di posizionamento GN 3492 permettono di fissare in modo rapido e semplice i componenti standard con filettatura esterna, come i pressori a molla o le viti di regolazione, perpendicolarmente al piano di montaggio. I fori asolati e la filettatura di centraggio consentono di montare le flange di posizionamento in due direzioni.

Per evitare regolazioni accidentali, il componente standard può essere fissato con un frenafiletti, un controdado o una vite senza testa.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8
finitura matt da sabbiaturaGS


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 3492 Flange di posizionamento, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BMontaggio su entrambi i lati
Mostra / Nascondi colonne
b1d1b2d2
Per vite
h1h2Lunghezza lm1m2m3
8M 47M 32,59,5256161,5
10M 58M 43,512328202
12M 610M 54153810242,5
16M 813M 6518,54712303
20M 1016M 86236015384

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b1
Filettatura d1
Tipo

Materiale

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,59
più IVA 0,68 €
lordo 4,27 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").