JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437 Cerniere Acciaio INOX, a frizione regolabile

Foto

GN 437 Cerniere, acciaio INOX, a frizione regolabile
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

La vite di regolazione delle cerniere GN 437 consente di modificare la mobilità della cerniera. Questo genera anche una coppia frenante costante e regolabile sull'intero campo di rotazione. In questo modo si impedisce la rotazione di porte e sportelli e si evita qualunque movimento accidentale.

La coppia di attrito si ottiene contrapponendo due sottili coni di frizione. L'ampia superficie di attrito e la plastica resistente dei coni di frizione garantiscono una lunga durata, con un lieve calo della coppia di attrito nel tempo. Se necessario, la coppia può essere regolata con l’apposita vite.

Grazie alla struttura e al precarico dei coni di frizione, la cerniera è praticamente priva di gioco radiale e in direzione assiale. La versione in acciaio INOX è particolarmente adatta per applicazioni in condizioni altamente aggressive.

Specifiche

  • Acciaio INOXA4 AISI 316
    finitura matt da sabbiaturaGS

  • Cono di frizione
    Plastica (poliacetale POM)
    Nero, RAL 9005
    Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Vite di regolazione
    Acciaio INOX

  • Dado esagonale
    Acciaio INOX AISI 316 LHC

RoHS

Accessorio

Basi distanziali GN 2370

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 437 Cerniere, acciaio INOX, a frizione regolabile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

A2x2 fori alesati per viti a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2A/FCoppia di serraggio
max. consigliata
della vite di regolazione
in Nm
Coppia di attrito
in Nm ≈
40405,313,557141325252,50.53
50506,515,5681616,5303030.754
60608,318,57,59,51920363641.56

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,14
più IVA 6,87 €
lordo 43,01 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 437-A4-40-40-A-GSGN 437-A4-50-50-A-GSGN 437-A4-60-60-A-GS