JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528 Maniglie a ponte per armadi Plastica

Foto

GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Materiale: PA - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: ESD - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: GR - grigio, RAL 7031, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PP - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: SV - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme EN 100015/1 e ICE 61340-5-1.
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 528 sono disponibili in diversi tipi di plastica.

Le maniglie del tipo PP (polipropilene) sono più economiche e adeguate per numerose applicazioni, anche se meno indicate quando le esigenze meccaniche e termiche sono elevate.

Le maniglie del tipo SV sono realizzate in materiale plastico autoestinguente secondo UL 94 V-0. La classificazione secondo UL 94 V-0 (Underwiters Laboratories) riguarda il comportamento di combustione. I test prevedono che un provino in plastica di forma e dimensioni definite venga incendiato in posizione verticale; la fiamma, su una scala da V-0, deve spegnersi entro 10 secondi senza produrre gocce ardenti.

Le maniglie a ponte per armadi del tipo ESD sono realizzate in un materiale plastico conduttivo che impedisce le cariche elettrostatiche. La scritta ESD sulla superficie della maniglia indica le speciali proprietà antistatiche in conformità alla norma IEC 61340-5-1.

Specifiche

PlasticaPA, poliammide

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
  • grigio, RAL 7031, finitura mattGRGR
  • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT

PlasticaPP, polipropilene

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

PlasticaSV, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +150 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

PlasticaESD, poliammide (PA)

  • Antistatico
  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1Materiale / colore
PA

PP

SV

ESD
bd2h1h2l2l3st
94 -16,5SWORGRRTSWSWSW2110,53861097467
117 ±16,5SW---SWSW-2610,54191379376
117 ±18,5SWORGRRTSWSWSW2613,5416,51379378,5
122 ±18,5SW---SW--2613,5416,514210078,5
132 ±18,5SWORGRRTSWSW-2713,5457,515010878,5
140 ±18,5SWORGR-SW--2713,5467,516011378,5
160 ±18,5SWGROR-SW--2813,5507,51791327,58,5
179 ±18,5SWORGRRTSWSW-2813,5508,51961517,58,5
235 ±110,5SWORGR-SW--3016,5549,52602018,510,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale




Lunghezza l1
Foro alesato d1
Colore
GR
OR
RT
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,20
più IVA 0,42 €
lordo 2,62 €
In magazzino
ELESA Code: 37001
Descrizione: M.443/110-CH-C9
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 528-PA-94-6,5-SWGN 528-PP-94-6,5-SWGN 528-SV-94-6,5-SWGN 528-ESD-94-6,5-SWGN 528-PA-94-6,5-ORGN 528-PA-94-6,5-GRGN 528-PA-94-6,5-RTGN 528-PA-117-6,5-SWGN 528-PP-117-6,5-SWGN 528-SV-117-6,5-SWGN 528-PA-117-8,5-SWGN 528-PP-117-8,5-SWGN 528-SV-117-8,5-SWGN 528-ESD-117-8,5-SWGN 528-PA-117-8,5-ORGN 528-PA-117-8,5-GRGN 528-PA-117-8,5-RTGN 528-PA-122-8,5-SWGN 528-PP-122-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-SWGN 528-PP-132-8,5-SWGN 528-SV-132-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-ORGN 528-PA-132-8,5-GRGN 528-PA-132-8,5-RTGN 528-PA-140-8,5-SWGN 528-PP-140-8,5-SWGN 528-PA-140-8,5-ORGN 528-PA-140-8,5-GRGN 528-PA-160-8,5-SWGN 528-PP-160-8,5-SWGN 528-PA-160-8,5-ORGN 528-PA-160-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-SWGN 528-PP-179-8,5-SWGN 528-SV-179-8,5-SWGN 528-PA-179-8,5-ORGN 528-PA-179-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-RTGN 528-PA-235-10,5-SWGN 528-PP-235-10,5-SWGN 528-PA-235-10,5-ORGN 528-PA-235-10,5-GR