JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.7 Maniglie a ponte inclinate per armadi Acciaio INOX

Foto

GN 565.7 Maniglie a ponte inclinate per armadi, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte inclinate in acciaio INOX per armadi GN 565.7 sono realizzate in profilato di acciaio INOX curvato. Si distinguono per la loro rigidità e la forma ergonomica.

La superficie di contatto angolata consente un accesso migliore anche in spazi ristretti come gli angoli.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche


finitura matt da sabbiaturaMT


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 565.7 Maniglie a ponte inclinate per armadi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Mostra / Nascondi colonne
b1Lunghezza l ±0,25ab2b3b4b5 +1dh1h2rt
min.
201121324325013,5M 632481310
201281324325013,5M 632481310
261281732345718M 834541712
261601732345718M 834541712

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b1
Lunghezza l
Tipo

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,97
più IVA 5,12 €
lordo 32,09 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,61 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,308 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 565.7-20-112-A-MTGN 565.7-20-128-A-MTGN 565.7-26-128-A-MTGN 565.7-26-160-A-MT