B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 8 | 22 | 43 | 28 | 40 | 4 | 4,2 | 38 | 3,5 | 22 | 12 | 14 | 15 |
63 | 10 | - | 26 | 55 | 42 | 49,5 | 5 | 6,2 | 44 | 3,5 | 30 | 9 | 16 | 19 |
Manopola di regolazione GN 624.5 fissata per mezzo di una sede per chiavetta e Countersunk Washers GN 184.5. |
|||||||||||
Manopola di regolazione GN 624.5 fissata con perno trasversale e sfera con molla di compressione regolabile. Sfera e molla di compressione non sono incluse nella dotazione. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0