JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 623 Leve di manovra Plastica

Foto

GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat
ELESA original design
code: ELC.
Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat
GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DGN - Verde, RAL 6017, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio Colore della calottina: PGR - grigio con freccia, RAL 7035, finitura matt
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design e l'impiego delle leve di manovra GN 623 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.

La calottina copre gli elementi di fissaggio (vedere esempio di installazione) e gli alberi sporgenti o incassati.

Specifiche

Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt

Boccola
Acciaio, brunito


Colore della calottina:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN
grigio con freccia, RAL 7035, finitura mattPGRPGR


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta
VCon quadro
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato H7
Quadro H11
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6klrst
3261522,5161042024352418232467124,39
37818262013,5523274228202,55268513,84,312,5
46122231,525,51762935543624283211017,56,515,5
54142636312183438603829,52,563914020,27,316

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2
Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Esempi di montaggio

Disegno GN 623/.5 sede per chiavetta

Leve di manovra GN 623 fissate con sede per chiavetta/molla di regolazione, utilizzando Countersunk Washers GN 184.

Disegno GN 623/.5 sfera

Leva di manovra GN 623 con meccanismo a scatto a molla e sfera per il posizionamento dell'angolo di manovra, fissata con perno trasversale. Il perno trasversale deve essere fissato con un angolo di 45° rispetto all'asse dell'albero.

Sfera e molla di compressione non sono incluse nella dotazione e devono essere ordinate separatamente. Ulteriori informazioni a richiesta.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,15
più IVA 0,98 €
lordo 6,13 €
In magazzino
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard