N | neutro |
M | Con freccia |
S | con scala 0...9, 20 graduazioni |
d1 f7 | d2 H8 Foro alesato | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B 6 | 22 | 25 | 20,5 | M 4 | 30 | 12 | 18 | 24 | 12 |
32 | B 8 | 25 | 30 | 25 | M 4 | 38 | 13 | 23 | 30 | 13 |
35 | B 10 | 28 | 33 | 26,5 | M 5 | 45 | 15 | 27 | 37 | 15 |
40 | B 12 | 33 | 38 | 31 | M 5 | 52 | 16,5 | 32 | 44 | 16 |
Informazioni |
|||||||||||
La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0